Philips Drivere Xitanium LED Xtreme - programabile

Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme

Produse

Produs Compară
75
152
700
1 – 10 V
DALI
DynaDimmer
IP20 | protejat la atingere cu deget
100
143
700
1 – 10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20 | protejat la atingere cu deget
40
57
700
1 – 10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20 | protejat la atingere cu deget
300
280
1500
1 – 10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20 | protejat la atingere cu deget

Informații despre familia de produse

Descriere

Balasturile noastre LED Xitanium Xtreme programabile, cu tensiune de intrare globală (UL, ENEC), sunt proiectate să ofere niveluri superioare de performanță, protecție și configurabilitate. Tehnologia Xtreme asigură protecție și robustețe maxime, cu o durată de viață foarte mare. Configurarea balasturilor programabile poate fi realizată prin intermediul DALI și al software-ului MultiOne.

Avantaje

  • Robustețe maximă, economii de energie prin eficiență ridicată și datorită opțiunilor multiple de reglare a intensității luminoase și costurilor de întreținere mai mici

  • Balasturi LED complet programabile proiectate pentru sisteme de iluminat conectate

Caracteristici

  • Protecție ridicată la supratensiune (CM/DM)

  • Interfețe multiple de control: DALI, 1-10 V (Prog+, inclusiv AmpDim)

Aplicații

  • Exterior
  • Industrie

Descărcări