România - Română

Philips TL Mini Blacklight Blue

Sursa de lumină pentru verificarea banilor!

Produse

Produs Compară
4,5
-
-
-
G5
6,0
-
-
-
G5

Informații despre familia de produse

Descriere

Această lampă TL miniaturală (diametrul tubului 16 mm) este realizată din sticlă albastră pentru retroiluminare (albastru închis) care transmite radiaţii UV-A, dar oferă doar o cantitate minimă de lumină vizibilă. Este o soluţie perfectă pentru detectarea rapidă a materialelor care reflectă radiaţiile ultraviolete. Este folosită în special pentru testare, verificare şi analiză în diferite domenii, de exemplu, criminologie, filatelie şi medicină. În plus, se foloseşte pentru crearea efectelor speciale în industria divertismentului, de exemplu, în cluburi de noapte şi teatre.

Avantaje

  • Detectarea rapidă a materialelor care reflectă razele UV

  • Creează o atmosferă şi efecte de iluminat speciale

Caracteristici

  • Lămpile de retroiluminare albastre au o manta exterioară dreaptă

Aplicații

  • Detectare şi analiză în industria textilă şi chimică
  • Sectorul bancar şi medicină legală
  • Efecte speciale în cluburi de noapte, discoteci şi teatre
  • Iluminat publicitar

Avertizare și securitate

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări