Philips PL-S Blacklight Blue

Pentru dezvăluirea secretelor!

Produse

Produs Compară
8,6
-
-
-
G23

Informații despre familia de produse

Descriere

PL-S Blacklight Blue este o lampă specială fluorescentă compactă de putere mică ce emite o radiaţie UV de undă lungă pentru detectare şi analiză în arheologie, verificarea banilor, criminalistică, industria alimentară, medicină, mineralogie, filatelie precum şi pentru efecte speciale în cluburile de noapte, discoteci, teatre şi pentru iluminatul indicatoarelor. Versiunea cu 2 pini este concepută pentru funcţionarea cu balast electromagnetic, versiunea cu 4 pini este concepută pentru funcţionarea cu balast electronic. Ambele versiuni sunt prevăzute cu un soclu de tip cuplare/decuplare.

Avantaje

  • Detectarea rapidă a materialelor care reflectă razele UV

  • Creează o atmosferă şi efecte de iluminat speciale

Caracteristici

  • Tehnologie fluorescentă cu fosfor UV de undă lungă

  • Versiunea cu 2 pini: soclul cu 2 pini cu o carcasă care încorporează starterul instantaneu şi condensatorul

Aplicații

  • Detectare şi analiză în industria textilă şi cea chimică
  • În sectorul bancar şi criminalistică
  • Efecte speciale în cluburile de noapte, discoteci şi teatre, şi pentru iluminatul indicatoarelor

Avertizare și securitate

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări