Informații despre familia de produse
Descriere
Această lampă TL-D (diametrul tubului 26 mm) ajută la crearea unor efecte şi ambianţe speciale sau atrage atenţia prin folosirea luminii roşii, verzi, albastre şi galbene. Pe lângă folosirea culorilor specifice, este posibilă şi combinarea culorilor pentru a crea lumina albă. Lampa răspândeşte un flux luminos puternic datorită utilizării pulberilor de bază. Zonele de utilizare includ magazine şi showroom-uri, baruri şi restaurante, spaţii demonstrative, iluminatul indicatoarelor şi locaţii de agrement.
Avantaje
Alegerea unor culori atractive
Caracteristici
Pulberile fluorescente ale lămpilor roşii şi galbene sunt combinate cu un pigment pentru a filtra lungimile de undă nedorite
Se pot folosi cu balast convenţional sau electronic
Aplicații
Avertizare și securitate
Este foarte puțin probabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.