Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/2526472540 | 49,8 | 3.925 | 6500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informații despre familia de produse
Descriere
Lampa MASTER TL-D Eco oferă acelaşi flux luminos ca şi lampa MASTER TL-D Super 80, folosind însă mai puţină energie, mulţumită utilizării celei mai noi tehnologii cu fosfor şi a unui conţinut de gaz special. Zonele de aplicaţie sunt: şcoli, birouri, clădiri guvernamentale şi medii pentru îngrijirea sănătăţii.
Avantaje
Înlocuire extrem de simplă a sursei pentru o economie de energie de până la 10%
Aduce instalaţiile de iluminat în conformitate cu cele mai noi standarde de iluminat interior
Caracteristici
Singura sursă fluorescentă T8 care economiseşte până la 10% energie în corpurile de iluminat existente
Poate fi direct înlocuibilă cu sursele fluorecente care utilizează aparataj convenţional electromagnetic sau electronic de înaltă frecvenţă pentru aplicaţiile de interior
Aplicații
Avertizare și securitate
Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.