Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra
Soluţia cea mai eficientă din punct de vedere energetic şi fiabilă, cu lumină albă, pentru exterior
Produse
Produs | Compară | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44,5 | 4.900 | 2800 | - | PGZ12 | |||
60,0 | 7.200 | 2800 | - | PGZ12 | |||
141,0 | 17.600 | 2800 | - | PGZ12 | |||
90,0 | 10.800 | 2800 | - | PGZ12 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Lămpi ceramice cu descărcare în halogenuri metalice din noua generaţie, oferind lumină albă eficientă şi plăcută
Avantaje
Lumină albă atrăgătoare
Eficacitatea optică excelentă permite o spaţiere mai mare între corpurile de iluminat, astfel reducând investiţia
Caracteristici
Lumină albă foarte eficientă şi eficacitate foarte mare a sistemului
Durată de viaţă mare şi fiabilă; noua gamă Xtra asigură o durată de utilizare de până la 6 ani
Aplicații
Avertizare și securitate
A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii