Informații despre familia de produse
Descriere
Metronomis LED este prima gamă de aparate de iluminat pentru stâlpi din lume care oferă o paletă de efecte de iluminare pentru a oferi proiectelor o notă contextuală sau estetică unică. Un joc inovator de reflexii, lumini și umbre creează care formează un model pe sol sau în arenă pentru a crea o ambianță suplimentară. Sunt disponibile patru modele emblematice: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch cu pălărie (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) și Metronomis LED Fluid (BDS670). Fiecare design de aparat de iluminat are o legătură vizuală și modulară cu Metronomis I, redus la elementele sale esențiale. În timpul zilei, designul discret și transparent se integrează în contextul urban, fie că este vorba de arhitectura contemporană sau clasică și în împrejurimi, în timp ce aspectul nocturn este atât funcțional, cât și decorativ. Flexibilă și modulară, familia Metronomis LED vine cu o gamă de stâlpi și o mare varietate de efecte. Acest lucru permite arhitecților și designerilor de iluminat să creeze un design de iluminat unificat și consistent în orice peisaj urban, reflectând în același timp diferențele dintre cultura și istoria urbană. Metronomis LED oferă, de asemenea, toate beneficiile LEDGINE. Economisitoare de energie, ușor de întreținut și de modernizat, această gamă de aparate de iluminat este concepută pentru a menține o calitate excelentă a luminii pe toată durata sa de viață.
Avantaje
Creați o identitate unică pentru oraș cu un design pur și o paletă de efecte de lumină
Soluție de iluminat completă și inovatoare cu o identitate comună de construcție pentru stâlp și aparat de iluminat
Caracteristici
O gamă largă de efecte de lumină (pe sol, bol glob interior/exterior)
Opțiune de gravare 2D pentru personalizarea suplimentară a aparatelor de iluminat