Philips TownTune Vârf de stâlp central, Urban road & street light, 40.5 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție simetrică 50, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3500 lm, 40.5 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție simetrică 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024259
Cod de comandă complet: 871869986496500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări