România - Română

Philips TownTune Vârf de stâlp central, Urban road & street light, 46 W, 5760 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 30, Clasa de siguranță I, IP66, STD

BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5760 lm, 46 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 30, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024173
Cod de comandă complet: 871869949456800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED79 [LED module 7900 lm]
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
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări