Philips TownTune Vârf de stâlp central, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție largă 10, Clasa de siguranță I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024159
Cod de comandă complet: 871869949028700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED14 [LED module 1400 lm]
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
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări