Philips TownTune asimetric, Urban road & street light, 56 W, 7520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție extra largă 50, Clasa de siguranță I, IP66, MSP, STD
BDP265 LED94-4S/740 SR DX50 DGRMSP P7SRB
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 7520 lm, 56 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție extra largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi LED94 [LED module 9400 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle