Philips TownTune asimetric, Urban road & street light, 64 W, 6888 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță II, IP66, STD
BDP265 LED84-4S/830 II DM10 48/60A
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6888 lm, 64 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi LED84 [LED module 8400 lm]
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
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified