Philips TownTune asimetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție îngustă 10, Clasa de siguranță I, IP66, STD
BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție îngustă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi LED120 [LED module 12000 lm]
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
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle