Philips TownTune asimetric DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și flux luminos constant, Flux luminos constant, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern

Cod de comandă: 912300024199
Cod de comandă complet: 871869949759000

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED59 [LED module 5900 lm]
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
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări