Philips TownTune asimetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță II, IP66, STD
BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern
Specificații
- Cod familie lămpi LED109 [LED module 10900 lm]
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
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle