Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție largă 52, Clasa de siguranță II, IP66, STD
BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 52, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Cablu de 6,0 m fără conector, Bloc de conectare prin înșurubare
Specificații
- Cod familie lămpi LED60 [LED module 6000 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified