Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10

BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare

Cod de comandă: 912300024534
Cod de comandă complet: 871869989207400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări