Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10
BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Bloc de conectare prin înșurubare
Specificații
- Cod familie lămpi LED60 [LED module 6000 lm]
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
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified