România - Română

Philips CityMood, Urban road & street light, 13 W, 1840 lm, 3000 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Negru, Vopsire cu pulbere pe un strat, Set pentru suspendare simplu, standard, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1840 lm, 13 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300060510
Cod de comandă complet: 872016956845700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED20 [LED Module 2000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani