România - Română

Philips CityMood, Urban road & street light, 51.7 W, 7200 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Negru, Vopsire cu pulbere pe un strat, Set pentru suspendare simplu, standard, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 7200 lm, 51.7 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.430,0.400) SDCM<5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300060509
Cod de comandă complet: 872016956844000

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle