România - Română

Philips CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 – o identitate versatilă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

CitySoul gen2 este una dintre cele mai versatile şi inspirate familii de produse de iluminat stradal urban proiectate de Philips până în prezent. Această gamă de produse deosebit de eficiente asigură niveluri de iluminat excelente, asigurând şi o ambianţă adecvată pentru toate domeniile de utilizare urbane, de la suburbii până în centrul oraşului. Prin modernizarea caracterului modular al familiei CitySoul şi adăugarea de inovaţii precum Lyre şi suportul Accent, Philips a transformat această gamă de produse în setul de instrumente ideal pentru fiecare context urban. Designul este mai plat, complet rotund, iar tranziţiile cu ştifturi şi suport sunt complet aliniate, oferind peisajului urban o identitate coerentă, elegantă şi discretă. Proiectat în jurul motorului său LED, CitySoul gen2 este extrem de eficient şi de simplu de întreţinut. Acesta este oferit în două variante dimensionale şi este adecvat pentru montajul de tip intrare din lateral, peste stâlp, catenar şi suspendat.

Avantaje

  • Un set de instrumente de iluminat UrbanStyling proiectat pentru numeroase aplicaţii urbane diferite

  • Corpurile de iluminat, suporturile şi stâlpii sunt proiectate ca un concept integrat unic, pentru asigurarea coerenţei

Caracteristici

  • O gamă variată de seturi elegante, dedicate şi complete, inclusiv stâlpi şi suporturi, o opţiune înclinabilă, versiuni duble cu montaj peste stâlp şi catenare

  • Diferite caracteristici, pentru a oferi cel mai eficient şi confortabil nivel de iluminare

Aplicații

  • Centrul oraşului
  • Parcuri şi pieţe
  • Drumuri şi străzi
  • Zone comerciale

Descărcări