Philips UniStreet gen2, Road & street light, 40.5 W, 5916 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță II, IP66
BGP282 LED70-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2, 5916 lm, 40.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED70 [LED module 7000 lm]
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
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle