Philips UniStreet gen2, Road & street light, 15.8 W, 2200 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție îngustă 10, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10-10
BGP281 LED25-4S/740 I DN10 SRG10 48/60S
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 2200 lm, 15.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție îngustă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED25 [LED Module 2500 lm]
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
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle