Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 36.5 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție extra largă 10, Clasa de siguranță II, IP66
BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de 76 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 5220 lm, 36.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție extra largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 6,0 m fără conector, 2 conectori push-in cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED60 [LED module 6000 lm]
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
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle