Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 20.5 W, 2992 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 48 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 2992 lm, 20.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 10 m fără conector, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866941
Cod de comandă complet: 871951410204000

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări