Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 26.5 W, 3828 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de 76 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 3828 lm, 26.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 10 m fără conector, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866930
Cod de comandă complet: 871951410193700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED45 [LED Module 4500 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări