Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 14.8 W, 1716 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66
BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 48 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 1716 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 10 m fără conector, 2 conectori push-in cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED20 [LED Module 2000 lm]
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
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle