Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 56 W, 8448 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață SystemReady, compatibilă cu Interact, Flux luminos constant, 8448 lm, 56 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866926
Cod de comandă complet: 871951410189000

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări