Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 31.5 W, 3741 lm, 3000 K, CRI80, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 1, 3741 lm, 31.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866863
Cod de comandă complet: 871951410127200

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED44 [LED module 4400 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări