Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 26 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție largă 50, Clasa de siguranță I, IP66

BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant, 3784 lm, 26 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție largă 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866780
Cod de comandă complet: 871951410045900

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED44 [LED module 4400 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări