Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 13.6 W, 1848 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 12, Clasa de siguranță II, IP66

BGP292 LED22-4S/740 II DM12 SW302F CLO D

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de 76 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 1848 lm, 13.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 12, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866749
Cod de comandă complet: 871951410014500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED22 [LED module 2200 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări