Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 70 W, 9890 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 9890 lm, 70 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 12 m fără conector, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866748
Cod de comandă complet: 871951410013800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări