Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 29 W, 4263 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66

BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4263 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866722
Cod de comandă complet: 871951407987800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED49 [LED module 4900 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări