Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 186 W, 29240 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 29240 lm, 186 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866667
Cod de comandă complet: 871951407933500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED340 [LED module 34000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    2 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări