Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 98 W, 14620 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66
BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de reglare alimentare electrică, 14620 lm, 98 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED170 [LED module 17000 lm]
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
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle