Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 30 W, 4350 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță I, IP66, SRG10-10

BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață SystemReady, compatibilă cu Interact, 4350 lm, 30 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866454
Cod de comandă complet: 871951405887300

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări