Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 23 W, 3306 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție îngustă 10, Clasa de siguranță II, IP66

BGP292 LED39-4S/740 II DN10 SW302F CLO D

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de 76 mm, Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant, Flux luminos constant, 3306 lm, 23 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuție îngustă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925865673
Cod de comandă complet: 871869944939100

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED39 [LED module 3900 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări