Philips Iridium gen4, Road & street light, 90 W, 12245 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție extra largă 10, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6

BGP502 LED160-4S/740 DX10 FG GF D9 CLO H

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și flux luminos constant, Flux luminos constant, 12245 lm, 90 W, 136 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuție extra largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866573
Cod de comandă complet: 871951406005000

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări