Philips Iridium gen4, Road & street light, 14.8 W, 1584 lm, 3000 K, CRI80, Intern (fără conexiune externă), Distribuție medie 10, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6
BGP501 LED18-4S/830 II DM10 PCC TXT GF
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 1584 lm, 14.8 W, 107 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED18-4S [LED module, system flux 1800 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani