Philips Iridium gen4, Road & street light, 34 W, 4576 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6
BGP501 LED55-4S/740 II DM11 BL2 FG GF SR
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 4576 lm, 34 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED55-4S [LED module, system flux 5600 lm]
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
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle