România - Română

Philips Iridium gen4, Road & street light, 16.8 W, 2430 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție largă 10, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 2430 lm, 16.8 W, 145 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866556
Cod de comandă complet: 871951405988700

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED27-4S [LED module, system flux 2700 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle