Philips Iridium gen4, Road & street light, 7.3 W, 900 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție medie 11, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6
BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 900 lm, 7.3 W, 123 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED10-4S [LED module, system flux 1000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani