Philips DigiStreet, Road & street light, 182 W, 26880 lm, 4000 K, CRI70, Distribuție extra largă 70, Clasa de siguranță II, IP66

BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 76 mm, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 26880 lm, 182 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție extra largă 70, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 910925866253
Cod de comandă complet: 871869637843400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED320 [LED module 32000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    2 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări