Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED24 | LED Module 2400 lm, Alb cald 830, Clasa de siguranță II, Distribuție medie 70, Gri închis, DynaDimmer cu presetări fixe versiunea 27, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm
BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer, DynaDimmer cu presetări fixe versiunea 27, 2136 lm, 17 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 70, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub
Specificații
- Cod familie lămpi LED24 [LED Module 2400 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Echipament EB [Electronic]
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle