Philips AluRoad gen2, Road & street light, 64 W, 9030 lm, 3000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție largă, Clasa de siguranță II, IP66
BGP025 LED113/730 II DW CLO-DDF2
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Gri deschis (RAL7035), Vopsire cu pulbere pe un strat, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2, 9030 lm, 64 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Distribuție largă, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector push-in cu 2 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED113 [LED module 11300 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle