Philips AluRoad gen2, Road & street light, 28.5 W, 4312 lm, 4000 K, CRI70, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Distribuție îngustă, Clasa de siguranță II, IP66

BGP020 LED51/740 II DN CLO-DDF2

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Gri deschis (RAL7035), Vopsire cu pulbere pe un strat, Prindere pe braț pentru diametrul de la 48 până la 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2, 4312 lm, 28.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuție îngustă, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910925869097
Cod de comandă complet: 871951476895600

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări