Philips UniDot G2

Puncte luminoase care încurajează creativitatea

Produse

Produs Compară
69
413
2700
80
6

Informații despre familia de produse

Descriere

UniDot G2 este un aparat de iluminat arhitectural cu LED tip spot pentru exterior cu distribuție directă, cu montaj pe suprafețe și cu dimensiuni compacte, care este conceput pentru aplicații de iluminat al fațadelor și de exterior. Designul mecanic robust și designul optic unic fac ca UniDot G2 să fie ideal pentru iluminarea fațadelor clădirilor, podurilor, teatrelor, parcurilor de distracții și centrelor de agrement. Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Cele trei variante de sisteme optice și interfața cu control DMX le oferă arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.

Avantaje

  • Variante cu LED-uri de mare putere și de mică putere, pentru nevoile tuturor utilizatorilor.

  • Trei sisteme optice diferite, compatibile cu orice aplicație cu distribuție directă.

Caracteristici

  • LED-uri de mare putere și de mică putere, în trei dimensiuni.

  • Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K și 4000 K.

Aplicații

  • Poduri, monumente și fațade
  • Peisagistică
  • Parcuri și piețe

Descărcări