Philips UniBar

Aparat de iluminat cu distribuție directă pentru aplicații creative de fațade arhitecturale și media

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

UniBar este un aparat de iluminat cu LED linear îngust, cu distribuție directă, pentru exterior, care este conceput pentru aplicații de iluminat arhitectural exterior al fațadelor. Designul mecanic robust și designul optic unic îl fac să fie ideal pentru iluminarea fațadelor clădirilor, a fațadelor media, a podurilor, a pasajelor suspendate și pentru orice aplicații care necesită o soluție îngustă de iluminat linear cu distribuție directă. Lentilă pentru disiparea luminii cu distribuție directă, cu cablaj continuu pentru conectare capăt-la-capăt și cu opțiune de control DMX disponibilă cu până la 10 pixeli (10IDs), pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări. Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil.

Avantaje

  • LED-urile de putere mică furnizează o distribuție uniformă și difuză a iluminării

  • Până la 10 pixeli (10IDs) pentru un control facil și flexibil

Caracteristici

  • Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K și 4000 K

  • Opțional 5000 K, culori monocromatice și alb reglabil

Aplicații

  • Poduri, monumente și fațade
  • Parcuri și piețe
  • Peisagistică

Descărcări