Philips Clearflood gen2, 530 W, 78539 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU
Descrierea produsului
Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică, 78539 lm, 530 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 6/8 kV, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED930 [LED module 93000 lm]
- Număr de unități de echipament 3 unităţi
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle