România - Română

Philips ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – O revoluție a experienței iluminatului arenelor sportive

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Sistemul de iluminat Philips ArenaVision LED este o soluție inovatoare de iluminat cu LED pentru arene sportive, compatibilă cu cele mai recente standarde de transmisiuni TV. Conceput exclusiv pentru arene sportive și polivalente, sistemul ArenaVision LED oferă o calitate excepțională a luminii, un management termic eficient și o durată lungă de utilizare. În combinație cu aplicații de control precum sistemul de management al iluminatului Interact Sports, ArenaVision LED simplifica obținerea distribuției corecte, în funcție de nevoi, a luminii prin programare sau prin reglaje în timp real, putând fi utilizat pentru a crea jocuri de lumini personalizate înainte, în timpul și după eveniment. Pentru a asigura o utilizare optimă atât pentru aplicațiile de interior, cât și pentru cele de exterior, gama de proiectoare include două variante de carcasă turnate sub presiune dintr-o singură piesă, ce găzduiesc 2, respectiv 3 module/motoare LED. Aceste variante funcționează, de asemenea, cu un compartiment aparataj extern pentru balast – separat, pentru utilizarea la distanță a proiectorului (varianta BV), sau fixat din fabrică pe suportul de montaj al proiectorului (varianta HGB). Aceast compartiment aparataj separate pentru aparataj/balast facilitează instalarea și reduce costurile inițiale.

Avantaje

  • Nivelul maxim de flexibilitate a designului asigură compatibilitatea cu diferite arhitecturi ale stadioanelor și o calitate excelentă a iluminatului, ce corespunde standardelor internaționale de transmisii video pentru orice tipuri de sport

  • Balastul DMX singular, de mare putere, cu grad de protecție IP66, permite conectarea aparatelor de iluminat ArenaVision LED la sistemul de management al iluminatului Interact Sports, ceea ce oferă posibilități de management de la distanță al iluminatului și crearea unor jocuri dinamice de lumini

Caracteristici

  • Carcasă turnată sub presiune dintr-o singură piesă, cu grad de protecție IP66 împotriva prafului și apei

  • Gama largă de elemente optice asimetrice și simetrice asigură un nivel redus de orbire și o uniformitate neegalată a iluminatului, ce depășește cerințele oricărui standard privind nivelurile de iluminat pentru manifestații sportive

Aplicații

  • Arene sportive, stadioane și piste de alergări (crichet, fotbal, rugby, tenis, hochei, golf, patinaj pe gheață, curse de cai, formula 1, atletism etc.)
  • Arene sportive acoperite și săli de sport (bazine de înot, velodromuri, baschet, hochei pe gheață etc.)
  • Diferite săli și arene polivalente

Descărcări